10207420
1334520
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | 27,8177 € |
| 5 + | 25,0359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anzahl der Montagebohrungen | 14 |
|---|---|
| Lochkonfiguration | 3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9.6 - 15,9 mm (x4) |
| Farbe | Schwarz |
| Plattenmaterial | EPDM |
| Flanschrahmenmaterial | Polyamid |
| Gesamtlänge | 5.807 in |
| Gesamtlänge | 147.5 mm |
| Gesamttiefe | 25.0 mm |
| Gesamttiefe | 0.984 in |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 5.5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.217 in |
| Montagelöcherabstand entlang Breite | 32.0 mm |
| Montagelöcherabstand entlang Breite | 1.26 in |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Flanschmaterial | PA |
| Standard | DIN |
| Standard | UL |
| Standard | IP-Rating |
| Montagelöcherabstand entlang Länge | 5.118 in |
| Montagelöcherabstand entlang Länge | 130.0 mm |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.