Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,112 € - 0,112 € | 128 Auf Lager |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0558 € | 34886 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 276224 Auf Lager |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 150135 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 3631 Auf Lager |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 7031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0202 € - 0,0275 € | 50682 Auf Lager |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,07 € | 155142 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 25748 Auf Lager |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 1500 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.