Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 10159 Auf Lager |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0503 € | 846 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 14578 Auf Lager |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2855 € | 16076 Auf Lager |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 274000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 215000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 27631 Auf Lager |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | 128 Auf Lager |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0202 € - 0,0275 € | 218000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,07 € | 240142 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 13657 Auf Lager |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.