Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0397 € - 0,0529 € | 8998 Auf Lager |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0558 € | 34886 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0665 € | 7998 Auf Lager |
Ball
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 274000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 211000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 27631 Auf Lager |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 14578 Auf Lager |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0503 € | 846 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 107082 Auf Lager |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 5748 Auf Lager |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,0253 € - 0,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 1500 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.