Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0397 € - 0,0529 € 8998 Auf Lager
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,0419 € - 0,0558 € 34886 Auf Lager
Ball
16.5 mm
32.0 mm
0,0499 € - 0,0665 € 7998 Auf Lager
Ball
0,0357 € - 0,0477 € 9998 Auf Lager
1/4" Lock
0,2568 € - 0,2927 € 2978 Auf Lager
Ball
68.1 mm
0,3199 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
87.6 mm
0,0178 € - 0,0245 € 274000 Auf Lager
Ball
30.5 mm
10036112 0,0347 € - 0,0477 € 211000 Auf Lager
Ball
39.4 mm
0,0687 € - 0,0687 € 14208 Auf Lager
Ball
20.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 27631 Auf Lager
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,0701 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
38.6 mm
0,0282 € - 0,0385 € 14578 Auf Lager
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,0368 € - 0,0503 € 846 Auf Lager
Ball
39.4 mm
0,0836 € - 0,0836 € 74 Auf Lager
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,0932 € - 0,0932 € 107082 Auf Lager
Ball
30.1 mm
55.6 mm
0,3053 € - 0,3117 € 2000 Auf Lager
Ball
39.7 mm
74.4 mm
0,0245 € - 0,0337 € 5748 Auf Lager
Ball
10.2 mm
26.2 mm
10175736 0,2783 € - 0,3185 € 16083 Auf Lager
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,0253 € - 0,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
22.9 mm
0,0328 € - 0,045 € 1500 Auf Lager
Ball
16.5 mm
33.7 mm
  • von 2
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0529 € - 0,0397 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natur

10363416

Preisbereich
0,0558 € - 0,0419 €

Lagerbestände
34886 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 20.3 mm (DIA) PA Natur

10363423

Preisbereich
0,0665 € - 0,0499 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 6.9 mm (DIA) PA Natur

10363393

Preisbereich
0,0477 € - 0,0357 €

Lagerbestände
9998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    1/4" Lock
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3472 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10036075

Preisbereich
0,0245 € - 0,0178 €

Lagerbestände
274000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036112

Preisbereich
0,0477 € - 0,0347 €

Lagerbestände
211000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
14208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
27631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0962 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Schwarz

10036082

Preisbereich
0,0385 € - 0,0282 €

Lagerbestände
14578 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036129

Preisbereich
0,0503 € - 0,0368 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,0836 € - 0,0836 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Schwarz

10175712

Preisbereich
0,0932 € - 0,0932 €

Lagerbestände
107082 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3117 € - 0,3053 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0337 € - 0,0245 €

Lagerbestände
5748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10036044

Preisbereich
0,035 € - 0,0253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Schwarz

10036105

Preisbereich
0,045 € - 0,0328 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558