Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0202 € - 0,0275 € | 126682 Auf Lager |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,07 € | 240142 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 13657 Auf Lager |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 107082 Auf Lager |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 5748 Auf Lager |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 1500 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | 128 Auf Lager |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2855 € | 16076 Auf Lager |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 221000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 27631 Auf Lager |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm