Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0411 € - 0,0547 € 39886 Auf Lager
Kugel
16.5 mm
32.0 mm
0,039 € - 0,0519 € 9498 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
27.4 mm
0,0688 € - 0,0944 € 5878 Auf Lager
Bohrung
38.6 mm
0,2647 € - 0,3013 € 442781 Auf Lager
Kugel
74.4 mm
0,0466 € - 0,0466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
13.5 mm
22.9 mm
0,0322 € - 0,0442 € 2500 Auf Lager
Kugel
16.5 mm
33.7 mm
0,252 € - 0,2872 € 2978 Auf Lager
Kugel
68.1 mm
0,2996 € - 0,3059 € 2010 Auf Lager
Kugel
39.7 mm
74.4 mm
0,0848 € - 0,0848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
12.5 mm
30.5 mm
0,1306 € - 0,1306 € 7631 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
37.7 mm
0,0198 € - 0,027 € 227682 Auf Lager
Kugel
33.7 mm
0,024 € - 0,0331 € 32748 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
26.2 mm
0,0539 € - 0,0742 € 2769 Auf Lager
Kugel
43.4 mm
0,082 € - 0,082 € 74 Auf Lager
Kugel
9.5 mm
25.0 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 Auf Lager
Kugel
27.5 mm
46.0 mm
10036051 0,0159 € - 0,0219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
26.1 mm
0,0674 € - 0,0674 € 1208 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
0,0361 € - 0,0494 € 846 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
0,19 € - 0,2168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
55.6 mm
10036112 0,034 € - 0,0468 € 120135 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
  • von 2
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natur

10363416

Preisbereich
0,0547 € - 0,0411 €

Lagerbestände
39886 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0519 € - 0,039 €

Lagerbestände
9498 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0944 € - 0,0688 €

Lagerbestände
5878 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175743

Preisbereich
0,3013 € - 0,2647 €

Lagerbestände
442781 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Schwarz

10113356

Preisbereich
0,0466 € - 0,0466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Schwarz

10036105

Preisbereich
0,0442 € - 0,0322 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2872 € - 0,252 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3059 € - 0,2996 €

Lagerbestände
2010 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natur

10118542

Preisbereich
0,0848 € - 0,0848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1306 € - 0,1306 €

Lagerbestände
7631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natur

10036099

Preisbereich
0,027 € - 0,0198 €

Lagerbestände
227682 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0331 € - 0,024 €

Lagerbestände
32748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0742 € - 0,0539 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,082 € - 0,082 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2801 € - 0,2168 €

Lagerbestände
17076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036051

Preisbereich
0,0219 € - 0,0159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
1208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036129

Preisbereich
0,0494 € - 0,0361 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175705

Preisbereich
0,2168 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036112

Preisbereich
0,0468 € - 0,034 €

Lagerbestände
120135 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790