Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0848 € - 0,0848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,027 € | 227682 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0687 € | 70142 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,2996 € - 0,3059 € | 2010 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0331 € | 32748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0442 € | 2500 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0742 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1099 € | 128 Auf Lager |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0947 € | 8031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1306 € | 7631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0944 € | 5878 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,252 € - 0,2872 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,3407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,19 € - 0,2168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0915 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2647 € - 0,3013 € | 442781 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0159 € - 0,0219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0174 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.