Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,2697 € - 0,307 € 433381 Auf Lager
Ball
74.4 mm
0,0704 € - 0,0965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
44.5 mm
0,0701 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
38.6 mm
10036051 0,0162 € - 0,0223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
26.1 mm
0,0202 € - 0,0275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
33.7 mm
0,1936 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
55.6 mm
0,3053 € - 0,3117 € 2000 Auf Lager
Ball
39.7 mm
74.4 mm
0,0245 € - 0,0337 € 25748 Auf Lager
Ball
10.2 mm
26.2 mm
0,0328 € - 0,045 € 1500 Auf Lager
Ball
16.5 mm
33.7 mm
0,0549 € - 0,0756 € 2769 Auf Lager
Ball
43.4 mm
0,0932 € - 0,0932 € 107082 Auf Lager
Ball
30.1 mm
55.6 mm
10175736 0,2783 € - 0,3185 € 16083 Auf Lager
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,0253 € - 0,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
22.9 mm
0,112 € - 0,112 € 128 Auf Lager
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,251 € - 0,3486 € 64385 Auf Lager
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,0836 € - 0,0836 € 74 Auf Lager
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,2209 € - 0,2855 € 16076 Auf Lager
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,2568 € - 0,2927 € 2978 Auf Lager
Ball
68.1 mm
0,3199 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
87.6 mm
0,0865 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
12.5 mm
30.5 mm
  • von 2
Kabeldriller 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175743

Preisbereich
0,307 € - 0,2697 €

Lagerbestände
433381 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010983

Preisbereich
0,0965 € - 0,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0962 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036051

Preisbereich
0,0223 € - 0,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natur

10036099

Preisbereich
0,0275 € - 0,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175705

Preisbereich
0,2209 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3117 € - 0,3053 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0337 € - 0,0245 €

Lagerbestände
25748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Schwarz

10036105

Preisbereich
0,045 € - 0,0328 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0756 € - 0,0549 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Schwarz

10175712

Preisbereich
0,0932 € - 0,0932 €

Lagerbestände
107082 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10036044

Preisbereich
0,035 € - 0,0253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,112 € - 0,112 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3486 € - 0,251 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,0836 € - 0,0836 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2855 € - 0,2209 €

Lagerbestände
16076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3472 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natur

10118542

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790