Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0332 € - 0,0453 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0553 € - 0,076 € 34926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0395 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
23.0 mm
0,0451 € - 0,062 € 31376 Auf Lager
Bohrung
26.2 mm
0,0508 € - 0,0699 € 197589 Auf Lager
Bohrung
20.7 mm
0,0502 € - 0,0691 € 19752 Auf Lager
Bohrung
31.8 mm
0,039 € - 0,0519 € 9498 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
27.4 mm
0,0691 € - 0,0947 € 8031 Auf Lager
Bohrung
44.5 mm
10175736 0,2731 € - 0,3125 € 16083 Auf Lager
Kugel
36.5 mm
68.1 mm
0,0249 € - 0,0343 € 198159 Auf Lager
Kugel
22.9 mm
0,0277 € - 0,0378 € 62578 Auf Lager
Kugel
12.7 mm
30.5 mm
0,0361 € - 0,0494 € 2846 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
0,082 € - 0,082 € 74 Auf Lager
Kugel
9.5 mm
25.0 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 Auf Lager
Kugel
27.5 mm
46.0 mm
0,0539 € - 0,0742 € 3769 Auf Lager
Kugel
43.4 mm
0,1099 € - 0,1099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
16.0 mm
35.0 mm
0,0674 € - 0,0674 € 1208 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 8631 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
37.7 mm
0,2996 € - 0,3059 € 2010 Auf Lager
Kugel
39.7 mm
74.4 mm
0,0848 € - 0,0848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
12.5 mm
30.5 mm
  • von 2
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0453 € - 0,0332 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,076 € - 0,0553 €

Lagerbestände
34926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010938

Preisbereich
0,0543 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,062 € - 0,0451 €

Lagerbestände
31376 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010921

Preisbereich
0,0699 € - 0,0508 €

Lagerbestände
197589 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10010969

Preisbereich
0,0691 € - 0,0502 €

Lagerbestände
19752 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0519 € - 0,039 €

Lagerbestände
9498 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010983

Preisbereich
0,0947 € - 0,0691 €

Lagerbestände
8031 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3125 € - 0,2731 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10036044

Preisbereich
0,0343 € - 0,0249 €

Lagerbestände
198159 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Schwarz

10036082

Preisbereich
0,0378 € - 0,0277 €

Lagerbestände
62578 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036129

Preisbereich
0,0494 € - 0,0361 €

Lagerbestände
2846 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,082 € - 0,082 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2801 € - 0,2168 €

Lagerbestände
17076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0742 € - 0,0539 €

Lagerbestände
3769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,1099 € - 0,1099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
1208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1306 € - 0,1306 €

Lagerbestände
8631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3059 € - 0,2996 €

Lagerbestände
2010 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natur

10118542

Preisbereich
0,0848 € - 0,0848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Twist Lock
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790