Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0518 € - 0,0713 € 197589 Auf Lager
Bohrung
20.7 mm
0,0512 € - 0,0704 € 7752 Auf Lager
Bohrung
31.8 mm
0,046 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
26.2 mm
0,0403 € - 0,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
23.0 mm
0,0563 € - 0,0774 € 23926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0338 € - 0,0462 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0397 € - 0,0529 € 8998 Auf Lager
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,0499 € - 0,0665 € 7998 Auf Lager
Ball
0,0357 € - 0,0477 € 9998 Auf Lager
1/4" Lock
0,1936 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
55.6 mm
0,0865 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
12.5 mm
30.5 mm
0,112 € - 0,112 € 128 Auf Lager
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,251 € - 0,3486 € 64385 Auf Lager
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,2209 € - 0,2855 € 16076 Auf Lager
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € 26794 Auf Lager
Ball
13.5 mm
22.9 mm
0,1331 € - 0,1331 € 27631 Auf Lager
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,3199 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
87.6 mm
0,0178 € - 0,0245 € 274224 Auf Lager
Ball
30.5 mm
0,0549 € - 0,0756 € 2769 Auf Lager
Ball
43.4 mm
10036112 0,0347 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
39.4 mm
  • von 2
Kabeldriller 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010921

Preisbereich
0,0713 € - 0,0518 €

Lagerbestände
197589 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10010969

Preisbereich
0,0704 € - 0,0512 €

Lagerbestände
7752 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,0632 € - 0,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010938

Preisbereich
0,0553 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,0774 € - 0,0563 €

Lagerbestände
23926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0462 € - 0,0338 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0529 € - 0,0397 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 20.3 mm (DIA) PA Natur

10363423

Preisbereich
0,0665 € - 0,0499 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 6.9 mm (DIA) PA Natur

10363393

Preisbereich
0,0477 € - 0,0357 €

Lagerbestände
9998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    1/4" Lock
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175705

Preisbereich
0,2209 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natur

10118542

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,112 € - 0,112 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3486 € - 0,251 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2855 € - 0,2209 €

Lagerbestände
16076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Schwarz

10113356

Preisbereich
0,0475 € - 0,0475 €

Lagerbestände
26794 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
27631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3472 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10036075

Preisbereich
0,0245 € - 0,0178 €

Lagerbestände
274224 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0756 € - 0,0549 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036112

Preisbereich
0,0477 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790