Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1123 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0768 € - 0,0956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1123 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1123 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0667 € - 0,0831 € | 2000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0667 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0768 € - 0,0956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0768 € - 0,0956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.