Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0936 € - 0,1156 € | 999 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.200 in
5.1 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,6944 € - 0,812 € | 1910 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0913 € - 0,1127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.276 in
7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1285 € - 0,1685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.620 in
15.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1399 € - 0,1834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1189 € - 0,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.500 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1189 € - 0,1562 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.500 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1164 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,264 € - 0,3515 € | 3000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1164 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1023 € - 0,1346 € | 1000 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.350 in
8.9 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1325 € - 0,1739 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0667 € - 0,0831 € | 14209 Auf Lager |
|
Natur
|
|
Tannenbaumbefestigung
|
||
| 0,0768 € - 0,0956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree