Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0722 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 993 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 6000 Auf Lager
Natur
Snap-Lock
0,2575 € - 0,3179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
10.2 mm
Adhesive
0,259 € - 0,2971 € 121 Auf Lager
Natur
Tannenbaumbefestigung
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Fir Tree
0,5755 € - 0,7106 € 1000 Auf Lager
Natur
Adhesive
0,259 € - 0,2971 € 4932 Auf Lager
Natur
Tannenbaumbefestigung
0,259 € - 0,2971 € 2881 Auf Lager
Natur
Tannenbaumbefestigung
0,2704 € - 0,3338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Fir Tree
  • von 37
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10029930

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10029848

Preisbereich
0,0899 € - 0,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032824

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10644874

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeldriller 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032947

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032961

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 27.7 mm 19.1 mm PA66 Natur

10029961

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032800

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10029923

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    36.3 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Snap-Lock
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10011041

Preisbereich
0,3179 € - 0,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 43.7 mm Nylon 6/6 Natur

10000533

Preisbereich
0,2971 € - 0,259 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    11.1 mm
  • Breite Unterteil
    8.3 mm
  • Gesamthöhe
    43.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033715

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    37.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Natur

10159507

Preisbereich
0,7106 € - 0,5755 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    38.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Natur

10000526

Preisbereich
0,2971 € - 0,259 €

Lagerbestände
4932 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    11.1 mm
  • Breite Unterteil
    8.3 mm
  • Gesamthöhe
    40.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Natur

10000564

Preisbereich
0,2971 € - 0,259 €

Lagerbestände
2881 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    11.1 mm
  • Breite Unterteil
    8.3 mm
  • Gesamthöhe
    56.3 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller Klebeband PA66 Natur

10011034

Preisbereich
0,3338 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033753

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
Kabeldriller 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030851

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    40.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033791

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    41.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10030875

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    57.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm