Menü Suche

Kabeldriller Vierteldrehung 10.2 mm PA Natur

Dieser Drehbinder ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und kann um Ihre Kabel- und Drahtbündel gewickelt werden, um sie sicher um Ihre Baugruppe zu führen. Der Drehbinder kann in eine Doppelbart-Arretierungsbohrung eingedrückt werden (Arretierung mittels Vierteldrehung) und ist wieder entfernbar. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10113042

Hersteller-Artikelnummer:

STL9-350-20M-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0693 €
10000 + 0,0556 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

69,30 €

1000 x 0,0693 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 7.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 10.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Breite Unterteil 15.8 mm
Abstandhalterlänge 20.0 mm
Farbe Natur
Befestigungsmethode Clip On
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns