10034743
STL6-450-4M-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0693 € |
| 10000 + | 0,0556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 6.0 mm |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.236 in |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 10.2 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.402 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.5 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 12.7 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Breite Unterteil | 15.9 mm |
| Breite Unterteil | 0.626 in |
| Gesamthöhe | 1.618 in |
| Gesamthöhe | 41.1 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.157 in |
| Abstandhalterlänge | 4.0 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.