Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10034057
STL3-750-10M-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0831 € |
| 10000 + | 0,0667 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 7.9 mm |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.311 in |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 17.8 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.701 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.799 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 20.3 mm |
| Gesamthöhe | 2.185 in |
| Gesamthöhe | 55.5 mm |
| Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.394 in |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Fir Tree |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |