Menü Suche

Kabeldriller 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

Abstandshalter bieten eine einfache Lösung, um Kabel schnell und in sicherem Abstand zu anderen Gegenständen, die stören könnten, zu befestigen. Eine einzige Drehung reicht aus, um die Kabel zu fixieren, was Zeit und Mühe spart.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10033197

Hersteller-Artikelnummer:

STL1-750-4M-19

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1051 €
10000 + 0,0845 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

105,10 €

1000 x 0,1051 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 17.8 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 20.3 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Breite Unterteil 14.3 mm
Gesamthöhe 49.2 mm
Abstandhalterlänge 4.0 mm
Farbe Natur
Befestigungsmethode Clip On
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns