Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10645130
STL-9-350-8-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0693 € |
| 10000 + | 0,0556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.299 in |
|---|---|
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 7.6 mm |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.402 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 10.2 mm |
| Breite Unterteil | 0.622 in |
| Breite Unterteil | 15.8 mm |
| Gesamthöhe | 1.409 in |
| Gesamthöhe | 35.8 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.5 in |
| Abstandhalterlänge | 12.7 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Zum Aufclipsen |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E70062 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |