Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10031872
STL-6-250-8-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0796 € |
| 10000 + | 0,064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 6.0 mm |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.236 in |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 5.1 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.201 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.299 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 7.6 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Breite Unterteil | 15.9 mm |
| Breite Unterteil | 0.626 in |
| Gesamthöhe | 1.622 in |
| Gesamthöhe | 41.2 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.5 in |
| Abstandhalterlänge | 12.7 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |