10031049
STL-3-600-20-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0831 € |
| 10000 + | 0,0667 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.311 in |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 7.9 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 12.7 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.5 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.598 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 15.2 mm |
| Gesamthöhe | 2.874 in |
| Gesamthöhe | 73.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 1.252 in |
| Abstandhalterlänge | 31.8 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Fir Tree |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.