Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10030066
STL-1-600-16-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0831 € |
| 10000 + | 0,0667 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 4.0 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.5 in |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 12.7 mm |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.598 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 15.2 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Breite Unterteil | 0.563 in |
| Breite Unterteil | 14.3 mm |
| Gesamthöhe | 2.61 in |
| Gesamthöhe | 66.3 mm |
| Abstandhalterlänge | 1 in |
| Abstandhalterlänge | 25.4 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |