Menü Suche

Kabelclip Schraube Nylon 6/6 Natur

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10002407

Hersteller-Artikelnummer:

D-1

1799 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,308 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

130,80 €

100 x 1,308 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Innenbreite 25.1 mm
Gesamthöhe 43.7 mm
Gesamtbreite 38.9 mm
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns