Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4773 € | 698 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 4004 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 234000 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1703 € - 0,195 € | 14000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 216 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 1000 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 790 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 998 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1717 € | 455 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.