Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 207695 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 6023 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1234 € - 0,1285 € | 60 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,118 € - 0,1229 € | 134 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 10026137 | 0,1073 € - 0,1118 € | 763 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
|
| 0,1769 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 867 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 982 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,1478 € | 4000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 1984 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 73 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | 4000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur