Menü Suche

Kabelclips mit Abstandhalter

Auf Lager

Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Spacer Height Mindestplattenstärke Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1311 € - 0,1366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
2.0 mm
Natur
5.6 mm
4.8 mm
0,1073 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Natur
0,118 € - 0,1229 € 134 Auf Lager
2.0 mm
Natur
0,1296 € - 0,1351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
0.8 mm
Natur
4.8 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0.8 mm
Natur
7.9 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0.8 mm
Natur
11.1 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0.8 mm
Natur
7.9 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0.8 mm
Natur
11.1 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € 1984 Auf Lager
4.8 mm
0.8 mm
Natur
12.0 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0.8 mm
Natur
4.8 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
0.8 mm
Natur
11.1 mm
4.8 mm
0,1234 € - 0,1285 € 1980 Auf Lager
6.4 mm
0.8 mm
Natur
17.5 mm
4.8 mm
0,1419 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0.8 mm
Natur
17.5 mm
4.8 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm 5.6 mm PA Natur

10026229

Preisbereich
0,1366 € - 0,1311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026205

Preisbereich
0,1118 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026212

Preisbereich
0,1229 € - 0,118 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 17.5 mm 4.8 mm PA Natur

10112632

Preisbereich
0,1351 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm 7.9 mm PA Natur

10112663

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm 11.1 mm PA Natur

10112700

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragenklemme Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natur

10640753

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm 11.1 mm PA Natur

10112694

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm 12.0 mm PA Natur

10026144

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
1984 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm 4.8 mm PA Natur

10112656

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.4 mm 11.1 mm PA Natur

10112687

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.4 mm 17.5 mm PA Natur

10112717

Preisbereich
0,1285 € - 0,1234 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm 17.5 mm PA Natur

10112724

Preisbereich
0,1478 € - 0,1419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm