Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

Dieser Abstandskabelhalter hat eine flache Seite und ist für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot gedacht, bei denen die Kabelführung in der Nähe von Platten erfolgen muss. Er hat einen gewölbten Boden, der für zusätzliche Stabilität sorgt. Diese Klemme ist aus Material hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10024386

Hersteller-Artikelnummer:

SCCA-3-01

592 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2037 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1779 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

203,70 €

1000 x 0,2037 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Clip On
Plattenstärkenbereich 0.6 - 2.0 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790
Typ 1
Hauptmaterial Polyamid
Abstandhalterlänge 8.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns