Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2037 € - 0,2367 € 6212 Auf Lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,3845 € - 0,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1908 € - 0,218 € 788 Auf Lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,2037 € - 0,2367 € 22128 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1516 € - 0,1516 € 21100 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1434 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,4178 € - 0,4178 € 20194 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1434 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1693 € - 0,1951 € 27833 Auf Lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,0633 € - 0,2276 € 27868 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,3027 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2166 € - 0,2381 € 3503 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1635 € - 0,1879 € 12846 Auf Lager
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1488 € - 0,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,2754 € - 0,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,085 € - 0,1165 € 24463 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2037 € - 0,2367 € 427 Auf Lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2023 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2037 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10246061

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
6212 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10363683

Preisbereich
0,449 € - 0,3845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

10108925

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10246047

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
22128 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.2 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277041

Preisbereich
0,1516 € - 0,1516 €

Lagerbestände
21100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.2 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277096

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108956

Preisbereich
0,4178 € - 0,4178 €

Lagerbestände
20194 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277058

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

10009703

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
27833 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108949

Preisbereich
0,2276 € - 0,0633 €

Lagerbestände
27868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10246085

Preisbereich
0,3529 € - 0,3027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277089

Preisbereich
0,2381 € - 0,2166 €

Lagerbestände
3503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Ohne Klebefläche ABS Weiß

10155240

Preisbereich
0,1492 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Kabelbinderhalter Klebeband M3.5 3.5 mm PA Natur

10009659

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
12846 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10246054

Preisbereich
0,1516 € - 0,1488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155264

Preisbereich
0,2754 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Schraube Nylon 6/6 Natur

10009697

Preisbereich
0,1165 € - 0,085 €

Lagerbestände
24463 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10246092

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277072

Preisbereich
0,2252 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in Nylon 6/6 Natur

10313374

Preisbereich
0,2252 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm