Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
Nein
|
|||
| 0,9653 € - 1,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Schwarz
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,6362 € - 0,6362 € | 9962 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,8695 € - 0,9661 € | 11 Auf Lager |
LDPE
|
Rot
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,7608 € - 0,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,7608 € - 0,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1899 € - 1,3221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 2,3263 € - 2,6049 € | 707 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,3059 € - 1,451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,2054 € - 2,4504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,5351 € - 2,8168 € | 3 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,5351 € - 2,8168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,2216 € - 1,3573 € | 1127 Auf Lager |
LDPE
|
Blau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,3695 € - 1,5217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,5769 € - 0,641 € | 2159 Auf Lager |
LDPE
|
Grün
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,7111 € - 2,7111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ja
|
Nein
|
||
| 0,8339 € - 0,9266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,9725 € - 1,0805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,8382 € - 0,9314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.