Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
1,2901 € - 1,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,1366 € - 1,262 € 3102 Auf Lager
Nylon
Schwarz
180.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,2901 € - 1,4334 € 12 Auf Lager
LDPE
Schwarz
381.0 mm
38.1 mm
Nein
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,2901 € - 3,6556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,1563 € - 3,507 € 9 Auf Lager
LDPE
Weiß
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,9595 € - 3,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,5351 € - 2,8168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
0,7608 € - 0,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,7608 € - 0,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,283 € - 1,4255 € 80 Auf Lager
LDPE
Grün
330.2 mm
25.4 mm
Nein
Ja
1,283 € - 1,4255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,6548 € - 0,7275 € 3 Auf Lager
LDPE
Orange
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,7222 € - 0,8024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
203.2 mm
25.4 mm
Nein
1,0002 € - 1,1113 € 5 Auf Lager
LDPE
Rot
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,8695 € - 0,9661 € 11 Auf Lager
LDPE
Rot
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
1,1899 € - 1,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,2216 € - 1,3573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
152.4 mm
19.1 mm
Nein
3,1563 € - 3,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
  • von 5
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166178

Preisbereich
1,4335 € - 1,2901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Schwarz

10253694

Preisbereich
1,262 € - 1,1366 €

Lagerbestände
3102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166161

Preisbereich
1,4334 € - 1,2901 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Rot

10635995

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Blau

10166208

Preisbereich
3,6556 € - 3,2901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Weiß

10166246

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Grün

10166277

Preisbereich
3,2883 € - 2,9595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Gelb

10166307

Preisbereich
2,8168 € - 2,5351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Blau

10166437

Preisbereich
0,8454 € - 0,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166468

Preisbereich
0,8454 € - 0,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Grün

10636015

Preisbereich
1,4255 € - 1,283 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Gelb

10166598

Preisbereich
1,4255 € - 1,283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Orange

10166635

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166673

Preisbereich
0,8024 € - 0,7222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Rot

10166727

Preisbereich
1,1113 € - 1,0002 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166406

Preisbereich
0,9661 € - 0,8695 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166529

Preisbereich
1,3221 € - 1,1899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Orange

10166321

Preisbereich
1,3573 € - 1,2216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166352

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Grün

10166215

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie