Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0002 € - 1,1113 € | 5 Auf Lager |
LDPE
|
Rot
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,0318 € - 1,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,0318 € - 1,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 9600 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nein
|
Ja
|
|||
| 0,6362 € - 0,6362 € | 9962 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | 9 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1366 € - 1,262 € | 2122 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,2901 € - 1,4334 € | 12 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
|
||
| 1,2901 € - 1,4335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,9595 € - 3,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,3695 € - 1,5217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,2216 € - 1,3573 € | 1 Auf Lager |
LDPE
|
Rot
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,858 € - 0,9514 € | 39568 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,3263 € - 2,6049 € | 667 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,3059 € - 1,451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,2054 € - 2,4504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,3059 € - 1,451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein