Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
0,5769 € - 0,641 € 2159 Auf Lager
LDPE
Grün
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
1,0318 € - 1,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
229.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Schwarz
225.0 mm
25.0 mm
Nein
Ja
1,283 € - 1,4255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,6548 € - 0,7275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,688 € - 0,7645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,9771 € - 1,0857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,7296 € - 0,8107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
0,7733 € - 0,8592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,1736 € - 1,304 € 910 Auf Lager
LDPE
Schwarz
304.8 mm
25.4 mm
Nein
Ja
0,9653 € - 1,0726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
Schwarz
135.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,2861 € - 1,429 € 20 Auf Lager
LDPE
Schwarz
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
0,735 € - 0,8167 € 1 Auf Lager
LDPE
Schwarz
279.4 mm
25.4 mm
Nein
Nein
1,0968 € - 1,2187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,1366 € - 1,262 € 3102 Auf Lager
Nylon
Schwarz
180.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,2901 € - 1,4334 € 12 Auf Lager
LDPE
Schwarz
381.0 mm
38.1 mm
Nein
1,1899 € - 1,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
  • von 5
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Grün

10166376

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
2159 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Orange

10166765

Preisbereich
1,1464 € - 1,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 225.0 mm 60.0 mm Schwarz

10166789


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Rot

10166574

Preisbereich
1,4255 € - 1,283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Blau

10166611

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Weiß

10166659

Preisbereich
0,7645 € - 0,688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Grün

10166697

Preisbereich
1,0857 € - 0,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Gelb

10166741

Preisbereich
0,8107 € - 0,7296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Gelb

10166413

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Orange

10166444

Preisbereich
0,8592 € - 0,7733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166482

Preisbereich
1,304 € - 1,1736 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Schwarz

10253687

Preisbereich
1,0726 € - 0,9653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Schwarz

10166130

Preisbereich
1,429 € - 1,2861 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Orange

10166390

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166420

Preisbereich
0,8167 € - 0,735 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Rot

10166451

Preisbereich
1,2187 € - 1,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Schwarz

10253694

Preisbereich
1,262 € - 1,1366 €

Lagerbestände
3102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166161

Preisbereich
1,4334 € - 1,2901 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Blau

10166499

Preisbereich
1,3221 € - 1,1899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Orange

10636022

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie