Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2131 € - 3,5702 € | 13 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,2916 € - 3,6573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 615 Auf Lager |
LDPE
|
Blau
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1154 € - 1,2385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Schwarz
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,842 € - 0,9336 € | 28368 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,2829 € - 2,5563 € | 787 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,9473 € - 1,0526 € | 4926 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,2621 € - 1,4023 € | 20 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,1643 € - 2,4047 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 520 Auf Lager |
LDPE
|
Gelb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | 137 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | 12 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 3 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 1037 Auf Lager |
LDPE
|
Blau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.