Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
4,5679 € - 7,0014 € 85 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nein
4,4775 € - 4,4775 € 4301 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nein
4,1114 € - 4,1114 € 1930 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nein
0,842 € - 0,9336 € 22768 Auf Lager
Nylon
Schwarz
125.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
2,2829 € - 2,5563 € 787 Auf Lager
Nylon
Schwarz
310.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,2816 € - 1,424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,1643 € - 2,4047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,0975 € - 3,4416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € 3 Auf Lager
LDPE
Schwarz
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,1154 € - 1,2385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
Schwarz
180.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,266 € - 1,4067 € 12 Auf Lager
LDPE
Schwarz
381.0 mm
38.1 mm
Nein
3,2131 € - 3,5702 € 13 Auf Lager
LDPE
Schwarz
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,2916 € - 3,6573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € 615 Auf Lager
LDPE
Blau
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,9043 € - 3,227 € 137 Auf Lager
LDPE
Weiß
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,344 € - 1,4933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
1,1988 € - 1,332 € 1037 Auf Lager
LDPE
Blau
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
1,344 € - 1,4933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5661 € - 0,6291 € 2159 Auf Lager
LDPE
Grün
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
  • von 5
Klettbandgurt 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214831

Preisbereich
7,0014 € - 4,5679 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214848

Preisbereich
4,4775 € - 4,4775 €

Lagerbestände
4301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Schwarz

10214855

Preisbereich
4,1114 € - 4,1114 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Schwarz

10253670

Preisbereich
0,9336 € - 0,842 €

Lagerbestände
22768 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Schwarz

10253717

Preisbereich
2,5563 € - 2,2829 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Rot

10636039

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Grün

10639511

Preisbereich
1,424 € - 1,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Gelb

10166185

Preisbereich
2,4047 € - 2,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

10166222

Preisbereich
3,4416 € - 3,0975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166253

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Schwarz

10253694

Preisbereich
1,2385 € - 1,1154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166161

Preisbereich
1,4067 € - 1,266 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166192

Preisbereich
3,5702 € - 3,2131 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Rot

10166239

Preisbereich
3,6573 € - 3,2916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Blau

10166260

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
615 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Weiß

10166291

Preisbereich
3,227 € - 2,9043 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Grün

10560471

Preisbereich
1,4933 € - 1,344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Blau

10166314

Preisbereich
1,332 € - 1,1988 €

Lagerbestände
1037 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Weiß

10560488

Preisbereich
1,4933 € - 1,344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Grün

10166376

Preisbereich
0,6291 € - 0,5661 €

Lagerbestände
2159 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie