Menü Suche

Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Orange

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166710

Hersteller-Artikelnummer:

RKW-8-8-OR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 0,7956 €
50 + 0,716 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

7,96 €

10 x 0,7956 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Orange
Hakenmaterial LDPE
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Schraubloch
Typ Standard Tie
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 203.2 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Bandbreite 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns