Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 1,3817 € |
100 + | 1,2864 € |
Colour | Yellow |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 229.0 mm |
Overall Length | 9.016 in |
Overall Width | 38.1 mm |
Overall Width | 1.5 in |
Strap Width | 19.1 mm |
Strap Width | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.