Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.
Seriennummer: SR1747
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2907 € - 0,5854 € | 2700 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,6855 € - 1,387 € | 2500 Auf Lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1693 € | 29300 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,4681 € | 9498 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8108 € - 1,5604 € | 6500 Auf Lager |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,5708 € - 1,1523 € | 4800 Auf Lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,9749 € | 7598 Auf Lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,328 € | 26400 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 1,7204 € - 1,9338 € | 3798 Auf Lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,3396 € | 43 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | 600 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4255 € - 0,4728 € | 398 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6549 € - 0,7277 € | 188 Auf Lager |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,6167 € - 0,6852 € | 1896 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,8887 € - 0,9875 € | 100 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 193 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.