Menü Suche

Kabelbinder-Kantenclip

Auf Lager

Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.

Seriennummer: SR6261

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kabellänge Mindestplattenstärke Maximale Plattenstärke Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,1616 € - 0,1616 € 288482 Auf Lager
159.3 mm
0.7 mm
2.0 mm
3.6 mm
15.0 mm
0,4218 € - 0,6757 € 4798 Auf Lager
3.0 mm
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
14.5 mm
0,5853 € - 0,779 € 1653 Auf Lager
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,2998 € - 0,3988 € 1887 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,2998 € - 0,3988 € 1600 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,4189 € - 0,5581 € 2815 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
174.0 mm
0,2998 € - 0,3988 € 34400 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5466 € - 1,4462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,4189 € - 0,5581 € 2222 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
171.7 mm
0,5122 € - 0,6829 € 7148 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,5853 € - 0,779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,4189 € - 0,5567 € 24812 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
15.1 mm
14.6 mm
0,5466 € - 0,7302 € 11271 Auf Lager
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,5122 € - 0,6829 € 6982 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5466 € - 1,4462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
19.0 mm
0,3426 € - 0,3807 € 1054386 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
168.3 mm
0,2955 € - 0,3199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
16.0 mm
0,5122 € - 0,6829 € 12481 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
10300565 0,5122 € - 0,6829 € 571 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,3601 € - 0,482 € 6931 Auf Lager
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
160.0 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Eckmontage 3.6 mm PA Schwarz

10126431

Preisbereich
0,1616 € - 0,1616 €

Lagerbestände
288482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kabellänge
    159.3 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage 4.8 mm PA; Edelstahl Schwarz

10009444

Preisbereich
0,6757 € - 0,4218 €

Lagerbestände
4798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kabellänge
    3.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300473

Preisbereich
0,779 € - 0,5853 €

Lagerbestände
1653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    3.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.8 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300442

Preisbereich
0,3988 € - 0,2998 €

Lagerbestände
1887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300480

Preisbereich
0,3988 € - 0,2998 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300756

Preisbereich
0,5581 € - 0,4189 €

Lagerbestände
2815 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    174.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300459

Preisbereich
0,3988 € - 0,2998 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300589

Preisbereich
1,4462 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kabellänge
    200.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    3.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300749

Preisbereich
0,5581 € - 0,4189 €

Lagerbestände
2222 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    171.7 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300541

Preisbereich
0,6829 € - 0,5122 €

Lagerbestände
7148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300503

Preisbereich
0,779 € - 0,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    3.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.8 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300510

Preisbereich
0,5567 € - 0,4189 €

Lagerbestände
24812 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300558

Preisbereich
0,7302 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    3.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.8 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300534

Preisbereich
0,6829 € - 0,5122 €

Lagerbestände
6982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage 4.8 mm PA; Edelstahl Schwarz

10300572

Preisbereich
1,4462 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kabellänge
    200.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    3.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300732

Preisbereich
0,3807 € - 0,3426 €

Lagerbestände
1054386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    168.3 mm
Eckmontage Kabelbinderhalter Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10009451

Preisbereich
0,3199 € - 0,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300527

Preisbereich
0,6829 € - 0,5122 €

Lagerbestände
12481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300565

Preisbereich
0,6829 € - 0,5122 €

Lagerbestände
571 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Kabelbinderhalter Eckmontage Nylon 6/6;Stainless Seel Schwarz

10300725

Preisbereich
0,482 € - 0,3601 €

Lagerbestände
6931 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Mindestplattenstärke
    0.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    160.0 mm