Menü Suche

Kabelbinder 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Schwarz

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of black polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10207734

Hersteller-Artikelnummer:

1334556

3633 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5833 €
1000 - 9999 0,3226 €
10000 + 0,2089 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

58,33 €

100 x 0,5833 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Schwarz
Kopftyp Doppelt stahlverzahnter Kopf
Zahnmaterial Edelstahl
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 80.0 mm
Gesamtlänge 290.0 mm
Gesamtbreite 4.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Cable Tie
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns