Menü Suche

Kabelbinder 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Natur

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 34 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10207666

Hersteller-Artikelnummer:

1334545

2519 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3677 €
1000 - 9999 0,2056 €
10000 + 0,1315 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

36,77 €

100 x 0,3677 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natur
Kopftyp Doppelt stahlverzahnter Kopf
Zahnmaterial Edelstahl
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 34.0 mm
Gesamtlänge 140.0 mm
Gesamtbreite 3.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Cable Tie
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns