Menü Suche

Kabelbinder 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

Kabelbinder mit Doppelverschluss bieten eine sicherere Befestigung für Anwendungen, die eine höhere Zugfestigkeit erfordern. Aus demselben Grund sind sie auch schwieriger zu installieren. Wir empfehlen die Verwendung der Kabelbinderpistole - Artikelnummer 497659 - für bessere Ergebnisse.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10266892

Hersteller-Artikelnummer:

490001

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0819 €
1000 - 1999 0,078 €
2000 + 0,0701 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

8,19 €

100 x 0,0819 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Gesamtlänge 180.0 mm
Gesamtbreite 9.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns