Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0603 € - 1,1793 € | 5216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6213 € - 1,7073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7575 € - 0,7963 € | 2672 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,8379 € | 3278 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,31 € - 2,4247 € | 5 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,066 € - 2,1808 € | 1800 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0548 € - 1,0548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,6069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 3,1995 € | 1700 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,9941 € | 3000 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,0961 € - 1,1521 € | 1700 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8551 € | 1838 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10278550 | 3,2569 € - 3,2569 € | 1500 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
|
| 2,0334 € - 2,0334 € | 300 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,6069 € - 1,693 € | 93 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,736 € - 1,8365 € | 5098 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,3214 € - 1,4778 € | 200 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,3297 € - 1,4697 € | 100 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,1306 € - 2,3673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8272 € - 0,9138 € | 4000 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.