Menü Suche

Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 40 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278413

Hersteller-Artikelnummer:

495165

441 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,6069 €
1000 - 4999 0,5767 €
5000 + 0,5251 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

60,69 €

100 x 0,6069 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Ladder
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 35.0 mm
Mindestzugfestigkeit 45 kg
Gesamtlänge 150.0 mm
Beschichtung Unbeschichtet
Hauptmaterial 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7326200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns