Menü Suche

Kabelband

Auf Lager

Kabelbänder können um mehrere Kabel gewickelt und befestigt werden, um diese zu bündeln. Erhältlich in Elastomer- oder Nylonmaterial, wobei die Nylonausführung mit dem separat gelieferten Verschlussband verwendet werden muss.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
1,1267 € - 2,7116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,8452 € - 4,95 € 7710 Auf Lager
0,1205 € - 0,1604 € 25006 Auf Lager
Kabelband 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Schwarz

10005880

Preisbereich
2,7116 € - 1,1267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk; Polyamid 6.6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    Shore
  • Standard
    UL
Kabelband 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Schwarz

10023976

Preisbereich
4,95 € - 3,8452 €

Lagerbestände
7710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Kabelband 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10011157

Preisbereich
0,1604 € - 0,1205 €

Lagerbestände
25006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
  • Gesamtbreite
    4.8 mm