Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Auf Lager

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Fitting Shape d1 D H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Typ Kaufen
32,3544 € - 51,0926 € 39 Auf Lager
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
25,8261 € - 40,7765 € 259 Auf Lager
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,5012 € - 0,7796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,9211 € - 1,4329 € 600 Auf Lager
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,3062 € - 8,2541 € 42 Auf Lager
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
2,6777 € - 2,9752 € 200 Auf Lager
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
2,5252 € - 4,2326 € 190 Auf Lager
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
26,2422 € - 39,3274 € 8 Auf Lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,2898 € - 0,4508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
0,919 € - 1,4296 € 1400 Auf Lager
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
3,3123 € - 5,1525 € 20 Auf Lager
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
1,6264 € - 1,8071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
1,0789 € - 3,4348 € 550 Auf Lager
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
3,3861 € - 5,3517 € 50 Auf Lager
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
5,0935 € - 30,5322 € 50 Auf Lager
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
4,7491 € - 28,3944 € 75 Auf Lager
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
28,7531 € - 43,1296 € 216 Auf Lager
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
1,0528 € - 1,6377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
0,6577 € - 1,0231 € 1080 Auf Lager
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
15,223 € - 24,0613 € 13 Auf Lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • von 2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 625.0 mm LDPE Gelb

10233641

Preisbereich
51,0926 € - 32,3544 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 465.0 mm LDPE Gelb

10233610

Preisbereich
40,7765 € - 25,8261 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 70.0 mm LDPE Gelb

10275788

Preisbereich
0,7796 € - 0,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 122.0 mm LDPE Gelb

10275825

Preisbereich
1,4329 € - 0,9211 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 408.0 mm LDPE Gelb

10275894

Preisbereich
8,2541 € - 5,3062 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 270.0 mm LDPE Gelb

10275870

Preisbereich
2,9752 € - 2,6777 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 122.0 mm LDPE Gelb

10233535

Preisbereich
4,2326 € - 2,5252 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 310.0 mm LDPE Gelb

10239629

Preisbereich
39,3274 € - 26,2422 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 58.0 mm LDPE Gelb

10275771

Preisbereich
0,4508 € - 0,2898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 102.0 mm LDPE Gelb

10275818

Preisbereich
1,4296 € - 0,919 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 345.0 mm LDPE Gelb

10275887

Preisbereich
5,1525 € - 3,3123 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 190.0 mm LDPE Gelb

10275856

Preisbereich
1,8071 € - 1,6264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Konisches Profil 103.0 mm LDPE - PIR Gelb

10073780

Preisbereich
3,4348 € - 1,0789 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farbe
    Gelb
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 138.0 mm LDPE Gelb

10233542

Preisbereich
5,3517 € - 3,3861 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 188.0 mm LDPE Gelb

10233566

Preisbereich
30,5322 € - 5,0935 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 162.0 mm LDPE Gelb

10233559

Preisbereich
28,3944 € - 4,7491 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 530.0 mm LDPE Gelb

10233627

Preisbereich
43,1296 € - 28,7531 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 138.0 mm LDPE Gelb

10275832

Preisbereich
1,6377 € - 1,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 88.0 mm LDPE Gelb

10275801

Preisbereich
1,0231 € - 0,6577 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 410.0 mm LDPE Gelb

10233603

Preisbereich
24,0613 € - 15,223 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile