Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
7,2887 € - 14,5229 € 811 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
25,5965 € - 53,9335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
180.0 kg
159,5479 € - 469,0709 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
713.8 kg
11,7365 € - 23,2607 € 128 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
60.0 kg
4,8065 € - 9,0994 € 220 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
11,2344 € - 21,3324 € 3 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
3,0704 € - 5,8453 € 40 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
55.0 kg
9,0965 € - 17,2648 € 33 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
19,0109 € - 37,6631 € 6 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
18,2648 € - 40,2241 € 23 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
80.0 kg
19,9148 € - 37,7535 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
16,6148 € - 31,5165 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
70.0 kg
5,653 € - 10,7264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
55.0 kg
12,827 € - 24,3153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
24,9509 € - 47,2747 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
106,0305 € - 148,4283 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
713.8 kg
104,9974 € - 146,9935 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
713.8 kg
20,2591 € - 38,4163 € 66 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
110.0 kg
27,4617 € - 80,7797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
71.4 kg
21,7083 € - 41,1582 € 45 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
110.0 kg
  • von 8
Rolle mit feststehender Platte 75.0 mm 22.0 mm Weiß

10269176

Preisbereich
14,5229 € - 7,2887 €

Lagerbestände
811 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

10270028

Preisbereich
53,9335 € - 25,5965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    180.0 kg
Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208953

Preisbereich
469,0709 € - 159,5479 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Gewindebolzen Weiß

10283462

Preisbereich
23,2607 € - 11,7365 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit feststehender Platte 60.0 mm 22.0 mm Weiß

10269169

Preisbereich
9,0994 € - 4,8065 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269282

Preisbereich
21,3324 € - 11,2344 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 50.0 mm 18.0 mm Weiß

10269152

Preisbereich
5,8453 € - 3,0704 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 27.0 mm Weiß

10269190

Preisbereich
17,2648 € - 9,0965 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz;Natur

10294116

Preisbereich
37,6631 € - 19,0109 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz;Natur
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Gewindebolzen Weiß

10283509

Preisbereich
40,2241 € - 18,2648 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz

10270011

Preisbereich
37,7535 € - 19,9148 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung

10270110

Preisbereich
31,5165 € - 16,6148 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Radbreite
    30.0 mm
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269206

Preisbereich
10,7264 € - 5,653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269251

Preisbereich
24,3153 € - 12,827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270073

Preisbereich
47,2747 € - 24,9509 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 50.0 mm Braun-roter Reifen

10208977

Preisbereich
148,4283 € - 106,0305 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208892

Preisbereich
146,9935 € - 104,9974 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 110.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270066

Preisbereich
38,4163 € - 20,2591 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
Rolle 80.0 mm 71.4 kg Schraubbefestigung Blau

10209066

Preisbereich
80,7797 € - 27,4617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 110.0 kg Schraubbefestigung

10270127

Preisbereich
41,1582 € - 21,7083 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
  • Radbreite
    37.5 mm