Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
67,277 € - 70,8352 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
70,8352 € - 70,8352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
82,127 € - 86,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
11,6217 € - 22,5979 € 655 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
120.0 kg
82,127 € - 86,46 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
10,5457 € - 20,5188 € 83 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
14,1326 € - 14,1326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
12,8269 € - 12,8269 € 288 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
6,8008 € - 6,8008 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
23,387 € - 25,9983 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
205.0 kg
12,2387 € - 12,2387 € 6 Auf Lager
180.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
170.0 kg
8,0204 € - 8,0204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
70.0 kg
11,9661 € - 11,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
100.0 kg
9,0391 € - 9,0391 € 128 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
50.0 kg
14,3621 € - 15,9691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
130.0 kg
10,4595 € - 10,4595 € 96 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
70.0 kg
28,2939 € - 31,4361 € 16 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
11,6217 € - 22,5979 € 37 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
33,0574 € - 36,7448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
18,1069 € - 18,1069 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
140.0 kg
  • von 8
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270226

Preisbereich
70,8352 € - 67,277 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270240

Preisbereich
70,8352 € - 70,8352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 600.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm

10270257

Preisbereich
86,46 € - 82,127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Radbreite
    50.0 mm
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277980

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 600.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270233

Preisbereich
86,46 € - 82,127 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277973

Preisbereich
20,5188 € - 10,5457 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269886

Preisbereich
14,1326 € - 14,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269923

Preisbereich
12,8269 € - 12,8269 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 25.0 mm Schwarz

10269800

Preisbereich
6,8008 € - 6,8008 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 50.0 mm Schwarz

10269855

Preisbereich
25,9983 € - 23,387 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

10269848

Preisbereich
12,2387 € - 12,2387 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 30.0 mm Schwarz

10269817

Preisbereich
8,0204 € - 8,0204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

10269824

Preisbereich
11,9661 € - 11,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269862

Preisbereich
9,0391 € - 9,0391 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz

10269831

Preisbereich
15,9691 € - 14,3621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269879

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269916

Preisbereich
31,4361 € - 28,2939 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276280

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 180.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269961

Preisbereich
36,7448 € - 33,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269893

Preisbereich
18,1069 € - 18,1069 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde