Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
18,9678 € - 37,5727 € 229 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
11,1626 € - 22,1158 € 45 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
8,3074 € - 15,7582 € 131 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
11,1052 € - 21,0612 € 36 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
50.0 kg
12,827 € - 24,3153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
20,2591 € - 38,4163 € 66 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
110.0 kg
7,4465 € - 14,1312 € 1460 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
32,7561 € - 62,0687 € 4 Auf Lager
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
180.0 kg
15,0078 € - 29,1964 € 58 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
29,9295 € - 87,9809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
112.2 kg
12,1813 € - 23,0799 € 72 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
8,6948 € - 16,9333 € 20 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
12.0 kg
57,6353 € - 114,1944 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
330.0 kg
4,8065 € - 9,0994 € 220 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
3,0704 € - 5,8453 € 40 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
55.0 kg
104,9974 € - 146,9935 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
713.8 kg
9,0965 € - 17,2648 € 33 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
106,0305 € - 148,4283 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
713.8 kg
6,9444 € - 13,167 € 125 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
129,891 € - 381,9035 € 7 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
611.8 kg
  • von 8
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm 100.0 kg Weiß

10283745

Preisbereich
37,5727 € - 18,9678 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm 100.0 kg Weiß

10283714

Preisbereich
22,1158 € - 11,1626 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269220

Preisbereich
15,7582 € - 8,3074 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270042

Preisbereich
21,0612 € - 11,1052 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
Rolle 125.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269251

Preisbereich
24,3153 € - 12,827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 110.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270066

Preisbereich
38,4163 € - 20,2591 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269237

Preisbereich
14,1312 € - 7,4465 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 180.0 mm 180.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270080

Preisbereich
62,0687 € - 32,7561 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    180.0 kg
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 39.0 mm Weiß

10278055

Preisbereich
29,1964 € - 15,0078 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 112.2 kg Schraubbefestigung Blau

10209080

Preisbereich
87,9809 € - 29,9295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269299

Preisbereich
23,0799 € - 12,1813 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 30.0 mm Weiß

10278048

Preisbereich
16,9333 € - 8,6948 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 48.0 mm Weiß

10292747

Preisbereich
114,1944 € - 57,6353 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 60.0 mm 22.0 mm Weiß

10269169

Preisbereich
9,0994 € - 4,8065 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 50.0 mm 18.0 mm Weiß

10269152

Preisbereich
5,8453 € - 3,0704 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208892

Preisbereich
146,9935 € - 104,9974 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 27.0 mm Weiß

10269190

Preisbereich
17,2648 € - 9,0965 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 50.0 mm Braun-roter Reifen

10208977

Preisbereich
148,4283 € - 106,0305 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269213

Preisbereich
13,167 € - 6,9444 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208922

Preisbereich
381,9035 € - 129,891 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde