Unsere Rastriegel werden entweder in Edelstahl oder brüniertem Stahl ausgeliefert. Die Rastriegel werden in einer Vielzahl von Durchmessern angeboten.
Seriennummer: SR5410 ,SR6568, SR6572
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nasenvorsprung | Grifflänge | Gesamtlänge | Oberfläche | Nasendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0784 € - 21,2098 € | 2 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 40,5118 € - 44,9983 € | 47 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,2379 € - 9,90 € | 250 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,4639 € - 11,4639 € | 13 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,2661 € - 19,0539 € | 25 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7711 € - 19,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 213 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2258 € - 20,2964 € | 8 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4664 € - 14,276 € | 125 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,9158 € - 19,8982 € | 152 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4847 € - 9,0718 € | 60 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,2917 € - 14,1182 € | 11 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,885 € - 19,0539 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,1809 € - 19,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 289 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,6573 € - 20,2964 € | 10 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,5256 € - 14,4216 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,4971 € - 20,5391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 17,7886 € - 20,3978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.