Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
19,2551 € - 19,2551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.0
18.2 mm
5,5396 € - 6,9134 € 108 Auf Lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
11,3487 € - 14,1929 € 110 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,2576 € - 7,1768 € 28 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
7,6977 € - 8,9269 € 293 Auf Lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
11,0248 € - 13,7846 € 88 Auf Lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
6,1812 € - 7,73 € 464 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
8,2453 € - 9,5605 € 29 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
9,1793 € - 10,7855 € 30 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
5,573 € - 6,9521 € 1046 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,8382 € - 7,8801 € 43 Auf Lager
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
7,118 € - 8,5444 € 55 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
6,4482 € - 8,0711 € 24 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
7,3757 € - 8,6594 € 46 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
10,0315 € - 11,9119 € 2 Auf Lager
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
6,7022 € - 8,3918 € 28 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
14,5247 € - 16,1337 € 3 Auf Lager
M12 x 1.5
5,8532 € - 7,3096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
11,588 € - 12,8694 € 745 Auf Lager
M10 x 1.0
18.2 mm
6,3502 € - 7,9272 € 11 Auf Lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Preisbereich
19,2551 € - 19,2551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318155290
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195802

Preisbereich
6,9134 € - 5,5396 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196212

Preisbereich
14,1929 € - 11,3487 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196250

Preisbereich
7,1768 € - 6,2576 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196502

Preisbereich
8,9269 € - 7,6977 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196540

Preisbereich
13,7846 € - 11,0248 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196441

Preisbereich
7,73 € - 6,1812 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196489

Preisbereich
9,5605 € - 8,2453 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196526

Preisbereich
10,7855 € - 9,1793 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196236

Preisbereich
6,9521 € - 5,573 €

Lagerbestände
1046 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196267

Preisbereich
7,8801 € - 6,8382 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196304

Preisbereich
8,5444 € - 7,118 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10196458

Preisbereich
8,0711 € - 6,4482 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 PA Schwarz

10196496

Preisbereich
8,6594 € - 7,3757 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196533

Preisbereich
11,9119 € - 10,0315 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196472

Preisbereich
8,3918 € - 6,7022 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 Schwarz

10270677

Preisbereich
16,1337 € - 14,5247 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M12 x 1.5
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10645123

Preisbereich
7,3096 € - 5,8532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Preisbereich
12,8694 € - 11,588 €

Lagerbestände
745 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195888

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid